DEFROST FLEX KIT 100m

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Kansainvälinen
    LVD 2006/95/EC

Defrost FLEX Kit is a serie resistive heating cable for frostprostprotection of water pipes. Will be deliverd in completed lengths, from 60m to 100m, with cordset, varningsign and an user manual.

Cable can be installed inside or outside water pipes and is approved to be in  contact with drinking water.

Defrost Flex Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative

  • Power: around 10W / m
  • Voltage: 230V
  • Length  100m
  • Cordset H07RN-F 3G1 with IP 44 Shucko 2m
  • E nr 89 358 55
  • STK 81 130 18
  • RSK 23 044 16
  • LVI 18 488 17

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
XLPE
Kaapelin väri
Musta
Number of conductors
4
Suojaus
Alumiini/polyesterifolio
Ulkovaipan materiaali
PEX

Mittatiedot

Mittatiedot

Keskim. paino sarjalta
7,7 kg
Leveys
7 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Teho
1248 W
Nominal Voltage
230 V
Nominal resistance
0,424 Ohm/m

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Pituus
60 m
Alin lämpötila asennettaessa
−10 °C
Pakkaus
Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli
10 (xD)
Teho metriä kohti
12,48 W/m
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
Kyllä