Defrost Water 11W/m
Defrost Water 11W/m
Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätymisen
Lue lisää
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenLVD 2006/95/EC
DEFROST WATER is a light halogen free commercial grade self limiting heating cable that is ideal for frost protection of drinking water pipes. The cable is suitable for internal installation in drinking water pipes, and the outer sheath material is approved for this use.
DEFROST WATER can be cut-to-length at site, and exact piping lengths can be matched without any complicated design considerations.
Maximum installation lengths with starting temperature min +5 deg. celcius:
Inside water pipes: 60 m
Outside water pipes: 100 m
Max. circuit breaker size: 10 A
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania