Millimat/100
Millimat/100
Lämmitysmatto ohuille lattiarakenteisiin, 100 W/m².
Lue lisääMillimat/100 100W 1,0 m²
Artikkelinro 13562009 - STK-nro 8952301
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
- Maton pinta-ala: 1 m²
- Maton pituus: 2 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 1,2 m²
- Keskim. nettopaino: 0,7 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 531,6 Ohm
Millimat/100 150W 1,5 m²
Artikkelinro 13562109 - STK-nro 8952302
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
- Maton pinta-ala: 1,5 m²
- Maton pituus: 3 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 1,8 m²
- Keskim. nettopaino: 0,9 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 352,7 Ohm
Millimat/100 200W 2,0 m²
Artikkelinro 13562209 - STK-nro 8952303
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
- Maton pinta-ala: 2 m²
- Maton pituus: 4 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 2,3 m²
- Keskim. nettopaino: 1,2 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 264,5 Ohm
Millimat/100 250W 2,5 m²
Artikkelinro 13562309 - STK-nro 8952304
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
- Maton pinta-ala: 2,5 m²
- Maton pituus: 5 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 2,8 m²
- Keskim. nettopaino: 1,4 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 211,6 Ohm
Millimat/100 300W 3,0 m²
Artikkelinro 13562409 - STK-nro 8952305
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
- Maton pinta-ala: 3 m²
- Maton pituus: 6 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 3,4 m²
- Keskim. nettopaino: 1,7 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 176,3 Ohm
Millimat/100 HS 350W 3,5 m²
Artikkelinro 13562509 - STK-nro 8952306
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
- Maton pinta-ala: 3,5 m²
- Maton pituus: 7 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 3,9 m²
- Keskim. nettopaino: 1,9 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 151,1 Ohm
Millimat/100 HS 400W 4,0 m²
Artikkelinro 13562609 - STK-nro 8952307
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
- Maton pinta-ala: 4 m²
- Maton pituus: 8 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 4,5 m²
- Keskim. nettopaino: 2,3 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 132,3 Ohm
Millimat/100 HS 500W 5,0 m²
Artikkelinro 13562709 - STK-nro 8952308
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
- Maton pinta-ala: 5 m²
- Maton pituus: 10 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 5,6 m²
- Keskim. nettopaino: 2,8 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 105,8 Ohm
Millimat/100 HS 600W 6,0 m²
Artikkelinro 13562809 - STK-nro 8952309
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
- Maton pinta-ala: 6 m²
- Maton pituus: 12 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 6,7 m²
- Keskim. nettopaino: 3,5 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 88,2 Ohm
Millimat/100 HS 700W 7,0 m²
Artikkelinro 13562909 - STK-nro 8952310
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
- Maton pinta-ala: 7 m²
- Maton pituus: 14 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 7,8 m²
- Keskim. nettopaino: 3,9 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 75,6 Ohm
Millimat/100 HS 800W 8,0 m²
Artikkelinro 13563009 - STK-nro 8952311
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
- Maton pinta-ala: 8 m²
- Maton pituus: 16 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 8,9 m²
- Keskim. nettopaino: 4,6 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 66 Ohm
Millimat/100 HS 1000W 10,0 m²
Artikkelinro 13563109 - STK-nro 8952312
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
- Maton pinta-ala: 10 m²
- Maton pituus: 20 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 11,1 m²
- Keskim. nettopaino: 5,7 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 52,9 Ohm
Millimat/100 HS 1200W 12,0 m²
Artikkelinro 13563209 - STK-nro 8952313
- Pakkaus: Box (Unit)
- Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
- Maton pinta-ala: 12 m²
- Maton pituus: 24 m
- Huoneen pinta-ala, min.: 13,3 m²
- Keskim. nettopaino: 7,2 kg
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 44,1 Ohm
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
-
KansainvälinenIEC 60335-2-96
MILLIMAT® 100W/m² is ideal for both renovation and new building projects. The heating cable mat consists of a twin conductor heating cable attached to a thin adhesive flexible fiberglass net. Products marked with "HS" are delivered with a cold lead seamlessly integrated with the heating cable itself from the factory. Products without the "HS" marking come with a manual splice between the cold lead and the heating cable itself.
IP-class, end seal : IPX7
Total mat thickness (incl. heating cable + net) : 4.5 mm
The MILLIMAT® 100W/m² is recommended for living rooms, hallways, kitchens and room alike. The mat can be installed on any type of subfloor (levelled and stable). The mat is designed to be embedded into concrete or screed. Floor covering can be tiles, stone, vinyl, parquet, laminate etc. When using parquet/laminate or other materials sensible to heat it is recommended to use a limiting thermostat with a floor sensor, to avoid high temperatures. The heating cable mat is adjusted to the room shape by cutting the net. Please see installation instruction for further details.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania