Millimat/100 HS 600W 6,0 m²
Sertifioinnit ja merkinnät
Millimat/100 HS 600W 6,0 m²
Lämmitysmatto ohuille lattiarakenteisiin, 100 W/m².
Lue lisää- Artikkelinro : 13562809
- STK-nro : 8952309
- EAN : 7045210055948
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
-
KansainvälinenIEC 60335-2-96
MILLIMAT® 100W/m² is ideal for both renovation and new building projects. The heating cable mat consists of a twin conductor heating cable attached to a thin adhesive flexible fiberglass net. Products marked with "HS" are delivered with a cold lead seamlessly integrated with the heating cable itself from the factory. Products without the "HS" marking come with a manual splice between the cold lead and the heating cable itself.
IP-class, end seal : IPX7
Total mat thickness (incl. heating cable + net) : 4.5 mm
The MILLIMAT® 100W/m² is recommended for living rooms, hallways, kitchens and room alike. The mat can be installed on any type of subfloor (levelled and stable). The mat is designed to be embedded into concrete or screed. Floor covering can be tiles, stone, vinyl, parquet, laminate etc. When using parquet/laminate or other materials sensible to heat it is recommended to use a limiting thermostat with a floor sensor, to avoid high temperatures. The heating cable mat is adjusted to the room shape by cutting the net. Please see installation instruction for further details.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Siirto-ominaisuudet
Siirto-ominaisuudet
Mekaaniset ominaisuudet
Mekaaniset ominaisuudet
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Resurssit
Resurssit
Dokumentaatio
Suorituskykyilmoitus
- Suorituskyvyn ilmoitus nro : 1000032-NOLA
- Varmennuspäivä : 11.6.2025
- AVCP (suorituskyvyn arviointi ja jatkuva valvonta) : System 3
- Ilmoitettu elin : 0402
- Suorituskyky : Eca
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania