Millimat/100

Tuotteet

Millimat/100 100W 1,0 m²

Artikkelinro 13562009 - STK-nro 8952301

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
  • Maton pinta-ala: 1 m²
  • Maton pituus: 2 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 1,2 m²
  • Keskim. nettopaino: 0,7 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 531,6 Ohm

 

Millimat/100 150W 1,5 m²

Artikkelinro 13562109 - STK-nro 8952302

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
  • Maton pinta-ala: 1,5 m²
  • Maton pituus: 3 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 1,8 m²
  • Keskim. nettopaino: 0,9 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 352,7 Ohm

 

Millimat/100 200W 2,0 m²

Artikkelinro 13562209 - STK-nro 8952303

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
  • Maton pinta-ala: 2 m²
  • Maton pituus: 4 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 2,3 m²
  • Keskim. nettopaino: 1,2 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 264,5 Ohm

 

Millimat/100 250W 2,5 m²

Artikkelinro 13562309 - STK-nro 8952304

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
  • Maton pinta-ala: 2,5 m²
  • Maton pituus: 5 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 2,8 m²
  • Keskim. nettopaino: 1,4 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 211,6 Ohm

 

Millimat/100 300W 3,0 m²

Artikkelinro 13562409 - STK-nro 8952305

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Muottiin valettu
  • Maton pinta-ala: 3 m²
  • Maton pituus: 6 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 3,4 m²
  • Keskim. nettopaino: 1,7 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 176,3 Ohm

 

Millimat/100 HS 350W 3,5 m²

Artikkelinro 13562509 - STK-nro 8952306

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Maton pinta-ala: 3,5 m²
  • Maton pituus: 7 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 3,9 m²
  • Keskim. nettopaino: 1,9 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 151,1 Ohm

 

Millimat/100 HS 400W 4,0 m²

Artikkelinro 13562609 - STK-nro 8952307

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Maton pinta-ala: 4 m²
  • Maton pituus: 8 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 4,5 m²
  • Keskim. nettopaino: 2,3 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 132,3 Ohm

 

Millimat/100 HS 500W 5,0 m²

Artikkelinro 13562709 - STK-nro 8952308

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Maton pinta-ala: 5 m²
  • Maton pituus: 10 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 5,6 m²
  • Keskim. nettopaino: 2,8 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 105,8 Ohm

 

Millimat/100 HS 600W 6,0 m²

Artikkelinro 13562809 - STK-nro 8952309

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Maton pinta-ala: 6 m²
  • Maton pituus: 12 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 6,7 m²
  • Keskim. nettopaino: 3,5 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 88,2 Ohm

 

Millimat/100 HS 700W 7,0 m²

Artikkelinro 13562909 - STK-nro 8952310

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Maton pinta-ala: 7 m²
  • Maton pituus: 14 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 7,8 m²
  • Keskim. nettopaino: 3,9 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 75,6 Ohm

 

Millimat/100 HS 800W 8,0 m²

Artikkelinro 13563009 - STK-nro 8952311

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Maton pinta-ala: 8 m²
  • Maton pituus: 16 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 8,9 m²
  • Keskim. nettopaino: 4,6 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 66 Ohm

 

Millimat/100 HS 1000W 10,0 m²

Artikkelinro 13563109 - STK-nro 8952312

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Maton pinta-ala: 10 m²
  • Maton pituus: 20 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 11,1 m²
  • Keskim. nettopaino: 5,7 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 52,9 Ohm

 

Millimat/100 HS 1200W 12,0 m²

Artikkelinro 13563209 - STK-nro 8952313

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Maton pinta-ala: 12 m²
  • Maton pituus: 24 m
  • Huoneen pinta-ala, min.: 13,3 m²
  • Keskim. nettopaino: 7,2 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 44,1 Ohm

 

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1
  • Kansainvälinen
    IEC 60335-2-96

MILLIMAT® 100W/m² is ideal for both renovation and new building projects. The heating cable mat consists of a twin conductor heating cable attached to a thin adhesive flexible fiberglass net. Products marked with "HS" are delivered with a cold lead seamlessly integrated with the heating cable itself from the factory. Products without the "HS" marking come with a manual splice between the cold lead and the heating cable itself.

 

IP-class, end seal : IPX7
Total mat thickness (incl. heating cable + net) : 4.5 mm

 

The MILLIMAT® 100W/m² is recommended for living rooms, hallways, kitchens and room alike. The mat can be installed on any type of subfloor (levelled and stable). The mat is designed to be embedded into concrete or screed. Floor covering can be tiles, stone, vinyl, parquet, laminate etc. When using parquet/laminate or other materials sensible to heat it is recommended to use a limiting thermostat with a floor sensor, to avoid high temperatures. The heating cable mat is adjusted to the room shape by cutting the net. Please see installation instruction for further details.
 

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen tyyppi
Vastuslanka, yksilankainen
Eristys, materiaali
FEP
Maadoituslanka
Tinattu kuparilanka
Suojaus
Pitkittäinen AL/PE-nauha + tinattu kuparilanka
Ulkovaipan materiaali
PVC

Mittatiedot

Mittatiedot

Maton leveys
0,5 m
Thickness
4,5 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V
Pinta-alan nimellisteho
100 W/m²

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Kylmäjohdon pituus
2,5 m

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Takuulomake pdf — 340.5 kB