MILLICABLE FLEX 10

Tuotteet

MILLICABLE FLEX 10 100W UUSI

Artikkelinro 13528009 - STK-nro 8935213

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Manual
  • Keskim. nettopaino: 1,1 kg
  • Nimellisteho: 100 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 531,6 Ohm
  • Element length: 10,2 m

 

MILLICABLE FLEX 10 150W UUSI

Artikkelinro 13528109 - STK-nro 8935214

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Manual
  • Keskim. nettopaino: 1,3 kg
  • Nimellisteho: 150 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 352,7 Ohm
  • Element length: 14,7 m

 

MILLICABLE FLEX 10 200W UUSI

Artikkelinro 13528209 - STK-nro 8935215

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Manual
  • Keskim. nettopaino: 1,5 kg
  • Nimellisteho: 200 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 264,5 Ohm
  • Element length: 20,3 m

 

MILLICABLE FLEX 10 250W UUSI

Artikkelinro 13528309 - STK-nro 8935216

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Manual
  • Keskim. nettopaino: 1,7 kg
  • Nimellisteho: 250 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 211,6 Ohm
  • Element length: 24,8 m

 

MILLICABLE FLEX 10 300W UUSI

Artikkelinro 13528409 - STK-nro 8935217

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Manual
  • Keskim. nettopaino: 1,8 kg
  • Nimellisteho: 300 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 176,3 Ohm
  • Element length: 29,3 m

 

MILLICABLE FLEX 10 350W UUSI

Artikkelinro 13528509 - STK-nro 8935218

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Keskim. nettopaino: 2,0 kg
  • Nimellisteho: 350 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 151,1 Ohm
  • Element length: 34,7 m

 

MILLICABLE FLEX 10 400W UUSI

Artikkelinro 13528609 - STK-nro 8935219

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Keskim. nettopaino: 2,1 kg
  • Nimellisteho: 400 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 132,3 Ohm
  • Element length: 40,4 m

 

MILLICABLE FLEX 10 500W UUSI

Artikkelinro 13528809 - STK-nro 8935221

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Keskim. nettopaino: 2,5 kg
  • Nimellisteho: 500 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 105,8 Ohm
  • Element length: 48,9 m

 

MILLICABLE FLEX 10 600W UUSI

Artikkelinro 13529009 - STK-nro 8935223

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Keskim. nettopaino: 2,8 kg
  • Nimellisteho: 600 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 88,2 Ohm
  • Element length: 60,8 m

 

MILLICABLE FLEX 10 700W UUSI

Artikkelinro 13529109 - STK-nro 8935224

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Keskim. nettopaino: 3,0 kg
  • Nimellisteho: 700 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 75,6 Ohm
  • Element length: 68,5 m

 

MILLICABLE FLEX 10 800W UUSI

Artikkelinro 13529209 - STK-nro 8935225

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Keskim. nettopaino: 3,3 kg
  • Nimellisteho: 800 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 66,1 Ohm
  • Element length: 78,2 m

 

MILLICABLE FLEX 10 1000W UUSI

Artikkelinro 13529409 - STK-nro 8935227

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Keskim. nettopaino: 4,0 kg
  • Nimellisteho: 1000 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 52,9 Ohm
  • Element length: 100,3 m

 

MILLICABLE FLEX 10 1200W UUSI

Artikkelinro 13529609 - STK-nro 8935229

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Jatkoksen tyyppi: Integroitu/piilotettu
  • Keskim. nettopaino: 4,8 kg
  • Nimellisteho: 1200 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 44,1 Ohm
  • Element length: 120,8 m

 

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1
  • Kansainvälinen
    IEC 60335-2-96

MILLICABLE FLEX 10 is a thin heating cable unit ideal for comfort heating in concrete/screed floors. The heating cable is suitable for heating all types of rooms and well suited for renovation projects. It is designed to be embedded into mortar/screed/concrete/tile adhesive and can be installed beneath most floor coverings.

 

Each unit has a unique factory made integrated splice which is marked =>SPLICE<= on the cable surface. Elements from 100 to 300W are delivered with manual SPLICE identified as a small bulge on the cable with natural (light) colour.

 

The factory made end seal is 100% waterproof. The cold lead is clearly marked with text and snow crystals ******* on the outer sheath.

 

Length of the cold lead: 2.5 m
IP-class, end seal: IPX7
Minimum installation temperature: 0 °C
Minimum bending diameter: 40 mm

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen tyyppi
Vastuslanka, yksilankainen
Eristys, materiaali
Fluoripolymeeri
Maadoituslanka
Tinned copper
Suojaus
Alumiininauha
Ulkovaipan materiaali
PVC
Kaapelin väri
Sininen

Mittatiedot

Mittatiedot

Thickness
4 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Kylmäjohdon pituus
2,5 m
Output
10 W/m
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
IEC 60332-1

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Takuulomake pdf — 340.5 kB

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje