Routamatto
Routamatto
Roudansulatusmatto on sähkökäyttöinen lämmitysmatto jolla on monia käyttömahdollisuuksia, lämmitykseen ja lumen tai jään sulattamiseen.
Lue lisää
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenEN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800; Nexans specification
Nexans Routamattoa käytetään sulattamis- ja lämmitystöihin niin että sulatus tai lämmitys käy nopeasti ja helposti, voidan käytta useilla eri käyttöalueilla, ja on kehitetty täyttämään tiukimmatkin vaatimukset ja kestämään vaativimmissakin ympäristöissä.Routa matto on varustettu Shucko pistokkeella ja 2,5m H07RN-F kylmä kaapelilla, niiden kytkeminen on vaivatonta ja liikuteltavuus helppoa ja joustavaa.
e on kehitetty selviytymään kovista vaatimuksista ja rankoista paikoista, ja se sulattaa normaalisti jopa 30 cm vuorokaudessa ja hiekkamaalla jopa 60 cm vuorokaudessa. Tehokkuuteen vaikuttaa myös maton toisella puolella oleva lämpöä heijastava materiaali.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania