Routamatto
Routamatto
Roudansulatusmatto on sähkökäyttöinen lämmitysmatto jolla on monia käyttömahdollisuuksia, lämmitykseen ja lumen tai jään sulattamiseen.
Lue lisää- Artikkelinro : 13525009
- STK-nro : 8957610
- EAN : 7340074400874
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductIEC 60800; Nexans specification
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
Defrost mat is an electric heating mat that is easy to use for defrosting of frozen ground. It connects with a standard plug.
It can easily remove frost from the ground if you need to dig in the winter. It is suitable to defrost icing outside entrances or frozen pipes, wells and cisterns.
Defrost mat is made of special treated PVC-coated nylonfibre. The insulation is self-extinguishing foam. The mat also has a built-in automatic temperature control at about 60 ° C.
Energy consumption is extremely low, during the warm-up time 7.2 kWh / m² / day. For maintenance of heat energy consumption is significantly lower.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania