DEFROST SNOW 28W/m

Tuotteet

DEFROST SNOW 28W/m 640W

Artikkelinro 13531009 - STK-nro 8957310

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Keskim. nettopaino: 2,1 kg
  • Nimellisteho: 640 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 82,7 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 91 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 78,6 Ohm
  • Element length: 22,9 m

 

DEFROST SNOW 28W/m 890W

Artikkelinro 13531109 - STK-nro 8957312

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Keskim. nettopaino: 2,6 kg
  • Nimellisteho: 890 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 59,4 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 65,3 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 56,4 Ohm
  • Element length: 31,9 m

 

DEFROST SNOW 28W/m 1270W

Artikkelinro 13531209 - STK-nro 8957314

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Keskim. nettopaino: 3,6 kg
  • Nimellisteho: 1270 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 41,7 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 45,9 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 39,6 Ohm
  • Element length: 45,4 m

 

DEFROST SNOW 28W/m 1900W

Artikkelinro 13531309 - STK-nro 8957316

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Keskim. nettopaino: 4,9 kg
  • Nimellisteho: 1900 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 27,8 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 30,6 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 26,4 Ohm
  • Element length: 68,1 m

 

DEFROST SNOW 28W/m 2700W

Artikkelinro 13531409 - STK-nro 8957318

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Keskim. nettopaino: 6,7 kg
  • Nimellisteho: 2700 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 19,6 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 21,6 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 18,6 Ohm
  • Element length: 96,4 m

 

DEFROST SNOW 28W/m 3400W

Artikkelinro 13531509 - STK-nro 8957320

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Keskim. nettopaino: 8,1 kg
  • Nimellisteho: 3400 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 15,6 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 17,1 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 14,8 Ohm
  • Element length: 116,8 m

 

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    IEC 60800
  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1

DEFROST SNOW TXLP/2R 28 W/m is a twin conductor heating cable with a linear load of 28 W/m, and is recommended for outdoor use in ice and snow melting applications. The outer sheath withstands hot asphalt (160 °C / 320 °F). The heating cable elements are equipped with a 10 m (33 ft) cold lead and an integrated 100% watertight splice.

 

IP-class, end seal: IPX7

UV resistant: Yes

Mechanical class: M2

Minimum installation temperature (without any precautions) 0 °C.

 

(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen tyyppi
Solid, Class 1
Eristys, materiaali
PEX
Maadoituslanka
Tinned copper
Suojaus
Alumiininauha
Ulkovaipan materiaali
PVC
Kaapelin väri
Punainen
Jatkoksen tyyppi
Integroitu/piilotettu

Mittatiedot

Mittatiedot

Kaapelin halkaisija
7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Kylmäjohdon pituus
10 m
Output
28 W/m
Pienin taivutussäde kaapelia vedettäessä
5 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
IEC 60332-1

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Takuulomake pdf — 340.5 kB

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje