DEFROST SNOW 28W/m 890W

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    IEC 60800
  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1

DEFROST SNOW TXLP/2R 28 W/m is a twin conductor heating cable with a linear load of 28 W/m, and is recommended for outdoor use in ice and snow melting applications. The outer sheath withstands hot asphalt (160 °C / 320 °F). The heating cable elements are equipped with a 10 m (33 ft) cold lead and an integrated 100% watertight splice.

 

IP-class, end seal: IPX7

UV resistant: Yes

Mechanical class: M2

Minimum installation temperature (without any precautions) 0 °C.

 

(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Number of conductors
2
Johtimen tyyppi
Solid, Class 1
Eristys, materiaali
PEX
Maadoituslanka
Tinned copper
Suojaus
Alumiininauha
Ulkovaipan materiaali
PVC
Kaapelin väri
Punainen
Jatkoksen tyyppi
Integroitu/piilotettu

Mittatiedot

Mittatiedot

Keskim. nettopaino
2,6 kg
Kaapelin halkaisija
7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisteho
890 W
Lämpökaapelin nimellisvastus
59,4 Ohm
Suurin lämpökaapelin vastus
65,3 Ohm
Pienin lämpökaapelin vastus
56,4 Ohm
Käyttöjännite
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Element length
31,9 m
Kylmäjohdon pituus
10 m
Output
28 W/m
Pienin taivutussäde kaapelia vedettäessä
5 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
IEC 60332-1

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Takuulomake pdf — 340.5 kB

Suorituskykyilmoitus

  • Suorituskyvyn ilmoitus nro : 1000281-NOLA
  • Varmennuspäivä : 11.6.2025
  • AVCP (suorituskyvyn arviointi ja jatkuva valvonta) : System 3
  • Ilmoitettu elin : 0402
  • Suorituskyky : Eca

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje