DEFROST SNOW 28W/m
DEFROST SNOW 28W/m
DEFROST SNOW 28W/m - Pyöreä sarjaresistiivinen lämpökaapeli, mikä on varustettu Nexans patentoidulla liitoksella "Hidden Splice" ja 10 metrisellä liitoskaapelilla.
Lue lisääDEFROST SNOW 28W/m 640W
Artikkelinro 13531009 - STK-nro 8957310
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 2,1 kg
- Nimellisteho: 640 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 82,7 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 91 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 78,6 Ohm
- Element length: 22,9 m
DEFROST SNOW 28W/m 890W
Artikkelinro 13531109 - STK-nro 8957312
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 2,6 kg
- Nimellisteho: 890 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 59,4 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 65,3 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 56,4 Ohm
- Element length: 31,9 m
DEFROST SNOW 28W/m 1270W
Artikkelinro 13531209 - STK-nro 8957314
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 3,6 kg
- Nimellisteho: 1270 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 41,7 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 45,9 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 39,6 Ohm
- Element length: 45,4 m
DEFROST SNOW 28W/m 1900W
Artikkelinro 13531309 - STK-nro 8957316
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 4,9 kg
- Nimellisteho: 1900 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 27,8 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 30,6 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 26,4 Ohm
- Element length: 68,1 m
DEFROST SNOW 28W/m 2700W
Artikkelinro 13531409 - STK-nro 8957318
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 6,7 kg
- Nimellisteho: 2700 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 19,6 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 21,6 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 18,6 Ohm
- Element length: 96,4 m
DEFROST SNOW 28W/m 3400W
Artikkelinro 13531509 - STK-nro 8957320
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 8,1 kg
- Nimellisteho: 3400 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 15,6 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 17,1 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 14,8 Ohm
- Element length: 116,8 m
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductIEC 60800
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
DEFROST SNOW TXLP/2R 28 W/m is a twin conductor heating cable with a linear load of 28 W/m, and is recommended for outdoor use in ice and snow melting applications. The outer sheath withstands hot asphalt (160 °C / 320 °F). The heating cable elements are equipped with a 10 m (33 ft) cold lead and an integrated 100% watertight splice.
IP-class, end seal: IPX7
UV resistant: Yes
Mechanical class: M2
Minimum installation temperature (without any precautions) 0 °C.
(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania