SNOWMAT/300 1500 W

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    IEC 60800
  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1

SNOWMAT is ideal for quick installation of snow and ice melting applications in outdoor areas such as driveways, courts etc. Can be installed in hot asphalt 160 °C (320 °F), concrete or flagstone and sand.

Comprises a twin conductor heating cable unit attached to a thin and flexible glass fibre net.  Mat widths 40 cm for wheel tracks and 80 cm for larger areas.

IP-class, end seal: IPX7

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
PEX
Jatkoksen tyyppi
Integroitu/piilotettu
Johtimen tyyppi
Vastuslanka, yksilankainen
Kaapelin väri
Sininen
Maadoituslanka
Kirkas kupari
Number of conductors
2
Suojaus
Sähköä johtava polymeeri
Ulkovaipan materiaali
PVC

Mittatiedot

Mittatiedot

Maton pituus
12,1 m
Maton pinta-ala
4,8 m²
Maton leveys
0,4 m
Keskim. nettopaino
4,1 kg
Kaapelin halkaisija
7,5 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V
Lämpökaapelin nimellisvastus
35,3 Ohm
Nimellisteho
1500 W
Pienin lämpökaapelin vastus
33,5 Ohm
Pinta-alan nimellisteho
300 W/m²
Suurin lämpökaapelin vastus
38,8 Ohm

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Element length
51 m
Kylmäjohdon pituus
10 m
Output
30 W/m
Teho metriä kohti
30 W/m
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
IEC 60332-1

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Takuulomake pdf — 340.5 kB

Suorituskykyilmoitus

  • Suorituskyvyn ilmoitus nro : 1000331-NOLA
  • Varmennuspäivä : 11.6.2025
  • AVCP (suorituskyvyn arviointi ja jatkuva valvonta) : System 3
  • Ilmoitettu elin : 0402
  • Suorituskyky : Eca