SNOWMAT/300, 30W/m

Tuotteet

SNOWMAT/300 1100 W

Artikkelinro 13543009 - STK-nro 8952602

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Maton pituus: 9,1 m
  • Maton pinta-ala: 3,6 m²
  • Maton leveys: 0,4 m
  • Keskim. nettopaino: 3,2 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 48,1 Ohm

 

SNOWMAT/300 1500 W

Artikkelinro 13543109 - STK-nro 8952604

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Maton pituus: 12,1 m
  • Maton pinta-ala: 4,8 m²
  • Maton leveys: 0,4 m
  • Keskim. nettopaino: 4,1 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 35,3 Ohm

 

SNOWMAT/300 1800 W

Artikkelinro 13543209 - STK-nro 8952606

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Maton pituus: 14,7 m
  • Maton pinta-ala: 5,9 m²
  • Maton leveys: 0,4 m
  • Keskim. nettopaino: 4,9 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 29,4 Ohm

 

SNOWMAT/300 2150 W

Artikkelinro 13543309 - STK-nro 8952608

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Maton pituus: 17,4 m
  • Maton pinta-ala: 7 m²
  • Maton leveys: 0,4 m
  • Keskim. nettopaino: 5,8 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 24,6 Ohm

 

SNOWMAT/300 2600 W

Artikkelinro 13543409 - STK-nro 8952610

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Maton pituus: 11,1 m
  • Maton pinta-ala: 8,9 m²
  • Maton leveys: 0,8 m
  • Keskim. nettopaino: 6,9 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 20,3 Ohm

 

SNOWMAT/300 3300 W

Artikkelinro 13543509 - STK-nro 8952612

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Maton pituus: 14 m
  • Maton pinta-ala: 11,2 m²
  • Maton leveys: 0,8 m
  • Keskim. nettopaino: 8,5 kg
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 16 Ohm

 

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    IEC 60800
  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1

SNOWMAT is ideal for quick installation of snow and ice melting applications in outdoor areas such as driveways, courts etc. Can be installed in hot asphalt 160 °C (320 °F), concrete or flagstone and sand.

Comprises a twin conductor heating cable unit attached to a thin and flexible fiberglass  net.  Mat widths 40 cm for wheel tracks and 80 cm for larger areas.

IP-class, end seal: IPX7

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
PEX
Jatkoksen tyyppi
Integroitu/piilotettu
Johtimen tyyppi
Vastuslanka, yksilankainen
Maadoituslanka
Kirkas kupari
Suojaus
Sähköä johtava polymeeri
Ulkovaipan materiaali
PVC

Mittatiedot

Mittatiedot

Kaapelin halkaisija
7,5 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V
Pinta-alan nimellisteho
300 W/m²

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Kylmäjohdon pituus
10 m
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
IEC 60332-1

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Takuulomake pdf — 340.5 kB