SNOWMAT/300 3300 W
Sertifioinnit ja merkinnät
SNOWMAT/300 3300 W
SNOWMAT/300 30W/m - Pyöreä sarjaresistiivinen lämpökaapeli mikä on kiinnitetty lasikuituverkon ja on varustettu Nexans patentoidulla liitoksella "Hidden Splice" ja 10 metrisellä liitoskaapelilla.
Lue lisää- Artikkelinro : 13543509
- STK-nro : 8952612
- EAN : 7045210026443
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductIEC 60800
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
SNOWMAT is ideal for quick installation of snow and ice melting applications in outdoor areas such as driveways, courts etc. Can be installed in hot asphalt 160 °C (320 °F), concrete or flagstone and sand.
Comprises a twin conductor heating cable unit attached to a thin and flexible glass fibre net. Mat widths 40 cm for wheel tracks and 80 cm for larger areas.
IP-class, end seal: IPX7
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Eristys, materiaali
PEX
Jatkoksen tyyppi
Integroitu/piilotettu
Johtimen tyyppi
Vastuslanka, yksilankainen
Kaapelin väri
Sininen
Maadoituslanka
Kirkas kupari
Number of conductors
2
Suojaus
Sähköä johtava polymeeri
Ulkovaipan materiaali
PVC
Mittatiedot
Mittatiedot
Maton pituus
14 m
Maton pinta-ala
11,2 m²
Maton leveys
0,8 m
Keskim. nettopaino
8,5 kg
Kaapelin halkaisija
7,5 mm
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Käyttöjännite
230 V
Lämpökaapelin nimellisvastus
16 Ohm
Nimellisteho
3300 W
Pienin lämpökaapelin vastus
15,2 Ohm
Pinta-alan nimellisteho
300 W/m²
Suurin lämpökaapelin vastus
17,7 Ohm
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Element length
114 m
Kylmäjohdon pituus
10 m
Output
30 W/m
Teho metriä kohti
30 W/m
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C
Palotekniset ominaisuudet
Palotekniset ominaisuudet
Palonkestoluokka
IEC 60332-1
Resurssit
Resurssit
Dokumentaatio
Takuulomake
pdf — 340.5 kB
Suorituskykyilmoitus
- Suorituskyvyn ilmoitus nro : 1000331-NOLA
- Varmennuspäivä : 11.6.2025
- AVCP (suorituskyvyn arviointi ja jatkuva valvonta) : System 3
- Ilmoitettu elin : 0402
- Suorituskyky : Eca
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania