DEFROST GUTTER KIT 10M

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Kansainvälinen
    LVD 2006/95/EC

Defrost GutterKit is a self-regulating heating cable for frostprostprotection of Gutter and drains. Defrost Gutter Kit will be deliverd in completed lengths, from 2m to 50m, with cord and plug, varningsign and an user manual.

 

Defrost Gutter Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative

  • Power: 20W / m @ + 10 °
  • Voltage: 230V
  • Length 10m 
  • Cable stand H07RN-F 3G1.5 with IP 44 Shucko 5m
  • E-nr 89 358 46
  • STK 81 130 02
  • RSK 23 043 85
  • LVI   18 488 07

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
Cross-linked polyolefin
Johtimen materiaali
Tinattu kupari
Kaapelin väri
Musta
Suojaus
Aluminium tape with tinned copper drain wire
Ulkovaipan materiaali
Polyolefin

Mittatiedot

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta
1,23 mm²
Keskim. paino sarjalta
1,7 kg
Korkeus
5,5 mm
Leveys
13,6 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Teho
20 W
Nominal Voltage
230 V
Suojuksen resistanssi
18,2 Ohm/km

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Pituus
10 m
Alin lämpötila asennettaessa
−45 °C
Output at 10°C
20 W/m
Pakkaus
Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli
25 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
Kyllä