Defrost Gutter Kit
Defrost Gutter Kit
Defrost Gutter on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli
Lue lisääDEFROST GUTTER KIT 2M
Artikkelinro 13037702 - STK-nro 8935842
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1 kg
- Pituus: 2 m
DEFROST GUTTER KIT 4M
Artikkelinro 13037704 - STK-nro 8935843
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1,2 kg
- Pituus: 4 m
DEFROST GUTTER KIT 6M
Artikkelinro 13037706 - STK-nro 8935844
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1,4 kg
- Pituus: 6 m
DEFROST GUTTER KIT 8M
Artikkelinro 13037708 - STK-nro 8935845
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1,6 kg
- Pituus: 8 m
DEFROST GUTTER KIT 10M
Artikkelinro 13037710 - STK-nro 8935846
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1,7 kg
- Pituus: 10 m
DEFROST GUTTER KIT 15M
Artikkelinro 13037715 - STK-nro 8935847
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 2,2 kg
- Pituus: 15 m
DEFROST GUTTER KIT 23M
Artikkelinro 13037723 - STK-nro 8935848
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 2,9 kg
- Pituus: 23 m
DEFROST GUTTER KIT 30M
Artikkelinro 13037730 - STK-nro 8935849
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 3,5 kg
- Pituus: 30 m
DEFROST GUTTER KIT 50M
Artikkelinro 13037750 - STK-nro 8935850
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 5,4 kg
- Pituus: 50 m
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductEN 60335-1:2012
-
TestEN 62233:2008
-
KansainvälinenLVD 2006/95/EC
Defrost GutterKit is a self-regulating heating cable for frostprostprotection of Gutter and drains. Defrost Gutter Kit will be deliverd in completed lengths, from 2m to 50m, with cord and plug, varningsign and an user manual.
Defrost Gutter Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative
- Power: 20W / m @ + 10 °
- Voltage: 230V
- Length 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 15m, 23m, 30m, 50m
- Cable stand H07RN-F 3G1.5 with IP 44 Shucko 5m
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
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania