DEFROST GUTTER KIT 15M
DEFROST GUTTER KIT 15M
Defrost Gutter on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli
Lue lisää- Artikkelinro : 13037715
- STK-nro : 8935847
- EAN : 7340074402793
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductEN 60335-1:2012
-
TestEN 62233:2008
-
KansainvälinenLVD 2006/95/EC
Defrost GutterKit is a self-regulating heating cable for frostprostprotection of Gutter and drains. Defrost Gutter Kit will be deliverd in completed lengths, from 2m to 50m, with cord and plug, varningsign and an user manual.
Defrost Gutter Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative
- Power: 20W / m @ + 10 °
- Voltage: 230V
- Length 15m
- Cable stand H07RN-F 3G1.5 with IP 44 Shucko 5m
- E-nr 89 358 47
- STK 81 130 03
- RSK 23 043 86
- LVI 18 488 08
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Eristys, materiaali
Cross-linked polyolefin
Johtimen materiaali
Tinattu kupari
Kaapelin väri
Musta
Suojaus
Aluminium tape with tinned copper drain wire
Ulkovaipan materiaali
Polyolefin
Mittatiedot
Mittatiedot
Johtimen poikkipinta
1,23 mm²
Keskim. paino sarjalta
2,2 kg
Korkeus
5,5 mm
Leveys
13,6 mm
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Teho
20 W
Nominal Voltage
230 V
Suojuksen resistanssi
18,2 Ohm/km
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Pituus
15 m
Alin lämpötila asennettaessa
−45 °C
Output at 10°C
20 W/m
Pakkaus
Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli
25 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C
Palotekniset ominaisuudet
Palotekniset ominaisuudet
Halogeeniton
Kyllä
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania