TXLP/2R 17W/m
TXLP/2R 17W/m
TXLP/2R Nordic 17W/m - Pyöreä sarjaresistiivinen lämpökaapeli, mikä on varustettu Nexans patentoidulla liitoksella "Hidden Splice" ja 2,3 metrisellä liitoskaapelilla.
Lue lisääTXLP/2R 300/17
Artikkelinro 13535009 - STK-nro 8952931
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 1,4 kg
- Nimellisteho: 300 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 176,3 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 193,9 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 167,5 Ohm
- Element length: 17,6 m
TXLP/2R 500/17
Artikkelinro 13535109 - STK-nro 8952937
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 2,2 kg
- Nimellisteho: 500 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 105,8 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 116,4 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 100,5 Ohm
- Element length: 29,3 m
TXLP/2R 700/17
Artikkelinro 13535209 - STK-nro 8952939
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 2,9 kg
- Nimellisteho: 700 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 75,6 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 83,2 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 71,8 Ohm
- Element length: 41 m
TXLP/2R 840/17
Artikkelinro 13535809 - STK-nro 8952940
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 3,5 kg
- Nimellisteho: 840 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 63 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 69,3 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 59,9 Ohm
- Element length: 49,7 m
TXLP/2R 1000/17
Artikkelinro 13535309 - STK-nro 8952943
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 4,1 kg
- Nimellisteho: 1000 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 52,9 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 58,2 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 50,3 Ohm
- Element length: 59 m
TXLP/2R 1250/17
Artikkelinro 13535409 - STK-nro 8952946
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 5,0 kg
- Nimellisteho: 1250 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 42,3 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 46,5 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 40,2 Ohm
- Element length: 72,4 m
TXLP/2R 1370/17
Artikkelinro 13535509 - STK-nro 8952948
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 5,3 kg
- Nimellisteho: 1370 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 38,6 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 42,5 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 36,7 Ohm
- Element length: 80,8 m
TXLP/2R 1700/17
Artikkelinro 13535609 - STK-nro 8952953
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 6,7 kg
- Nimellisteho: 1700 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 31,1 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 34,2 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 29,5 Ohm
- Element length: 100 m
TXLP/2R 2100/17
Artikkelinro 13535709 - STK-nro 8952958
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 8,3 kg
- Nimellisteho: 2100 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 25,2 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 27,7 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 23,9 Ohm
- Element length: 123,7 m
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductIEC 60800
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
The TXLP/2R heating cable units are versatile and can be used in many applications. They are ideal for comfort heating in concrete floor constructions, and suitable for storage heating, snow melting installations, for frost protection of roof and gutters, frost protection of pipes, soil heating and other frost protection applications.
Each unit has a unique factory made integrated splice which is marked =>SPLICE<= on the cable surface.
The factory made end seal is 100% waterproof and does not emit any heat. The cold lead is marked with ****** on the outer sheath, indicating that this part of the cable does not emit heat.
Length cold lead: 2.3 m
IP-class, end seal: IPX7
Minimum installation temperature (without any precautions): 0 °C.
Mechanical class: M2
UV-resistant: Yes
(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)
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
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania