TXLP/2R 2100/17

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    IEC 60800
  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1

The TXLP/2R heating cable units are versatile and can be used in many applications. They are ideal for comfort heating in concrete floor constructions, and suitable for storage heating, snow melting installations, for frost protection of roof and gutters, frost protection of pipes, soil heating and other frost protection applications.

Each unit has a unique factory made integrated splice which is marked =>SPLICE<= on the cable surface.

The factory made end seal is 100% waterproof and does not emit any heat. The cold lead is marked with ****** on the outer sheath, indicating that this part of the cable does not emit heat.

 

Length cold lead: 2.3 m

IP-class, end seal: IPX7

Minimum installation temperature (without any precautions): 0 °C.

Mechanical class: M2

UV-resistant: Yes

 

(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Number of conductors
2
Eristys, materiaali
PEX
Maadoituslanka
Tinned copper
Suojaus
Alumiininauha
Ulkovaipan materiaali
PVC
Kaapelin väri
Sininen
Jatkoksen tyyppi
Integroitu/piilotettu

Mittatiedot

Mittatiedot

Keskim. nettopaino
8,3 kg
Kaapelin halkaisija
7,0 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisteho
2100 W
Lämpökaapelin nimellisvastus
25,2 Ohm
Suurin lämpökaapelin vastus
27,7 Ohm
Pienin lämpökaapelin vastus
23,9 Ohm
Käyttöjännite
230 V
Rated Voltage Uo/U
300/500 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Element length
123,7 m
Kylmäjohdon pituus
2,3 m
Output
17 W/m
Pienin taivutussäde kaapelia vedettäessä
5 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
IEC 60332-1

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Suorituskykyilmoitus

  • Suorituskyvyn ilmoitus nro : 1000916-NOLA
  • Varmennuspäivä : 11.6.2025
  • AVCP (suorituskyvyn arviointi ja jatkuva valvonta) : System 3
  • Ilmoitettu elin : 0402
  • Suorituskyky : Eca