N-Comfort KT+
N-Comfort KT+
N-Heat
Nexansin uusi ainutlaatuinen kapseloitu IP65 +/- termostaatti, joka ohjelmoidaan N-Comfort-sovelluksemme kautta.
Lue lisää
Kuvaus
Kuvaus
N-Comfort KT+- Nexansin uusi ainutlaatuinen kapseloitu IP65 +/- termostaatti, joka ohjelmoidaan N-Comfort-sovelluksemme kautta. Nexans N-Comfort -sovellus on ladattavissa Google Play & App Storesta.
Ohjelmointia ei tarvita käynnistettäessä, vaan se valitsee termostaatissa esiohjelmoidut vakioasetukset. Lumen/jään sulatusta varten sinun on käytettävä täysimittainen ja aktivoida * Lumi sulaa PÄÄLLÄ
PERUSKÄYTTÖ
Termostaattia ohjataan kierrettävällä nupilla
Sammuta laite kääntämällä nuppi OFF-asentoon
Käännä nupista termostaatti päälle ja valitse haluttu lämpötila, -15°C - 25°C
TÄYSIMITTAINEN KÄYTTÖ
Ilmaisella N-Comfort App:llä (Android- ja iOS-mobiililaitteet) käyttäjä voi seurata huoneen viimeisiä lämpötiloja ja energiankulutuksia, muuttaa asetuksia ja luoda viikko-ohjelman. App osaa myös luoda raportteja valmiina lähetettäväksi sähköpostilla ja siinä on sisäänrakennettu käyttöohje. Termostaatin punainen led vilkkuu nopeasti kun se on yhteydessä N-Comfort App:iin
Jos haluat käyttää sitä Sulanapito/lumen sulamisena, sinun on aktivoitava lumen sulaminen sovelluksessa.
Lumi sulaa PÄÄLLÄ
Max asetus määrittävät aktiivisen nupista
Min asetus laitetaan N-Comfort apin kautta
Kun ulkolämpötila on tämän asetuspisteen alapuolella, lumen sulatustoiminto aktiivina ja jos mene min asetuksen ali niin se deaktivoi lämityksen
TEKNISET TIEDOT
STK nro - 26 401 09
LVI nro - 18 488 00
Bluetooth: Versio 4.2
Käyttöjännite: 230V - 50Hz
Maksimikuorma: 16A (resistiivinen)
Käyttölämpätila: -155°C/+25°C
Ulkoinen ohjaus: 230V - 50Hz
IP-luokka: IP65
Väri: Harmaa
Anturit: Ulkoinen NTC-lattiaanturi tai langaton anturi (Bluetooth).
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania