N-Comfort TR
N-Comfort TR
N-comfort TR on yksinkertainen analoginen lattialämmitystermostaatti.
Lue lisääKuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenEN 60730-1; EN 60730-2-9
N-comfort TR - on yksinkertainen analoginen lattialämmitystermostaatti.
Termostaatisa on sisäänrakennettu huoneanturi sekä lattia-anturi, ja sitä voi käyttää kolmella tavalla: lattiatermostaattina, huonetermostaattina tai niiden yhdistelmänä.
Yhdistelmänä käytetään huonelämpötilan säätöön sovelluksissa, joissa lattialle halutaan tai pitää asettaa maksimilämpöraja, esim. puulattiat.
Termostaatti toimitetaan kehysjärjestelmät joihin on sovitettu Elko Plus Polar White- ja Schneider Exxact White
TEKNISET TIEDOT
Liitäntäjännite | 230 VAC-50Hz |
Lattian lämpötila-alue | 10-50 °C |
Katkaisukyky | 16A |
Liitäntäkaapeli max | 2,5 mm² |
Kytkentäero | ±1 °C |
Suojausluokitus | IP21 |
Anturikaapeli | 3 m |
Termostaatin mitat | 81.5×81.5×30.4 mm |
Kehysjärjestelmät joihin sovitettu | Schneider Exxact, ELKO Plus/RS |
Hyväksyntä | CE |
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania