Voimavirtajatkojohto CEE
Voimavirtajatkojohto CEE 10m UUSI
Artikkelinro 2405147
- Pakkaus: Unit
- Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
- Paino: 3185 g
- Pituus: 10 m
Voimavirtajatkojohto CEE 10m UUSI
Artikkelinro 2405150
- Pakkaus: Unit
- Johtimen poikkipinta: 6 mm²
- Paino: 6180 g
- Pituus: 10 m
Voimavirtajatkojohto CEE 10m UUSI
Artikkelinro 2405153
- Pakkaus: Unit
- Johtimen poikkipinta: 16 mm²
- Paino: 14870 g
- Pituus: 10 m
Voimavirtajatkojohto CEE 25m UUSI
Artikkelinro 2405148
- Pakkaus: Unit
- Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
- Paino: 7960 g
- Pituus: 25 m
Voimavirtajatkojohto CEE 25m
Artikkelinro 2405154
- Pakkaus: Unit
- Johtimen poikkipinta: 16 mm²
- Paino: 37175 g
- Pituus: 25 m
Voimavirtajatkojohto CEE 25m UUSI
Artikkelinro 2405151
- Pakkaus: Unit
- Johtimen poikkipinta: 6 mm²
- Paino: 15450 g
- Pituus: 25 m
Voimavirtajatkojohto CEE 5m
Artikkelinro 2405146
- Pakkaus: Unit
- Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
- Paino: 1800 g
- Pituus: 5 m
Voimavirtajatkojohto CEE 5m
Artikkelinro 2405149
- Pakkaus: Unit
- Johtimen poikkipinta: 6 mm²
- Paino: 3300 g
- Pituus: 5 m
Voimavirtajatkojohto CEE 5m
Artikkelinro 2405152
- Pakkaus: Unit
- Johtimen poikkipinta: 16 mm²
- Paino: 8600 g
- Pituus: 5 m
Kuvaus
Kuvaus
CEE Power extension cable - a 5-pin CEE plug and coupling with sealing flap.
Ideally suited for tough outdoor applications, whether on construction sites, in industry or in commercial areas. The power cable with a rubber-neoprene jacket is also oil and UV-resistant.
Specifications:
- Cable length: 10m & 25m
- Cable designation: TITANEX H07RN-F 5G2,5, 5G6 & 5G16
- CEE coupling and plug: 400V/16A -32A - 63A
- IP44
- Oil and UV-resistant
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Väri
Musta
Mittatiedot
Mittatiedot
Johtimien lukumäärä
5
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
450/750 V
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Installation temperature, range
-25 ... 60 °C
Pakkaus
Kieppi
UV suojattu
Kyllä
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania