Itserrajoittuva Betoninkovetuskaapelit

Tuotteet

Defrost Concrete 3m Shucko

Artikkelinro 13620309 - STK-nro 8956503

  • Pakkaus: Kit (3m)
  • Pituus: 3 m

 

Defrost Concrete 5m Shucko

Artikkelinro 13620509 - STK-nro 8956505

  • Pakkaus: Kit (5m)
  • Pituus: 5 m

 

Defrost Concrete 10m Shucko

Artikkelinro 13621009 - STK-nro 8956510

  • Pakkaus: Kit (10m)
  • Pituus: 10 m

 

Defrost Concrete 15m Shucko

Artikkelinro 13621509 - STK-nro 8956515

  • Pakkaus: Kit (15m)
  • Pituus: 15 m

 

Defrost Concrete 20m Shucko

Artikkelinro 13622009 - STK-nro 8956520

  • Pakkaus: Kit (20m)
  • Pituus: 20 m

 

Kuvaus

Kuvaus

Betoninkovetuskaapeli - asennetaan suoraan betoniin, ja käytetään betoniin kovettamisen ja sen kuivaamiseen, monnesti käytettään myös väliaikaista lämmityst'varten.

Betoninkovetuskaapeli nopeuttaa betonin kovettumista ja mahdollista muottien irrotuksen n. 3 päivan jälkeen jopa kylmissä olosuhteissa.

Suositeltu tehot kun betoninkovetuskaapelia käytetään betonia kovetukseen
Ulkolämpötila      0 to -5 ° C, 95W ²
Ulkolämpötila     -5 to -10 ° C, 110W m
Ulkolämpötila   -10 to -15 ° C, 130W m

Muut olosuhteet: betoni lämpötila valettaessa +20 ° C.
Lämpökaapeli kytketään päälle heti kun valun on valmis. Kovettumisaika noin 72 h.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton
Kyllä
Johtimen materiaali
Copper or tinned copper
Johtimen poikkileikkaus
Pyöreä
Lyijytön
Kyllä
Ulkovaipan materiaali
PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta
0,5 mm²
Kaapelin halkaisija
7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Alin lämpötila asennettaessa
−10 °C
Teho metriä kohti
40 W/m

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Bruksanvisning pdf — 102.7 kB