Sarjaresistiivinen Betoninkovetuskaapelit

Tuotteet

Betoninkovetuskaapeli 42m CEE

Artikkelinro 13546309 - STK-nro 8957602

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Teho: 1400 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 26,3 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 25,9 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 27,6 Ohm
  • Output: 34 W/m
  • Element length: 42 m
  • Kylmäjohdon pituus: 1,5 m

 

Betoninkovetuskaapeli 42m Shucko

Artikkelinro 13546109 - STK-nro 8957603

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Teho: 1400 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 26,3 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 25,9 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 27,6 Ohm
  • Output: 34 W/m
  • Element length: 42 m
  • Kylmäjohdon pituus: 1,5 m

 

Betoninkovetuskaapeli 85m CEE

Artikkelinro 13548510 - STK-nro 8957607

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Teho: 3300 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 15,1 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 14,4 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 15,8 Ohm
  • Output: 40 W/m
  • Element length: 85 m
  • Kylmäjohdon pituus: 2,5 m

 

Betoninkovetuskaapeli 85m Shucko

Artikkelinro 13548509 - STK-nro 8957608

  • Pakkaus: Box (Unit)
  • Teho: 3300 W
  • Lämpökaapelin nimellisvastus: 15,1 Ohm
  • Pienin lämpökaapelin vastus: 14,4 Ohm
  • Suurin lämpökaapelin vastus: 15,8 Ohm
  • Output: 40 W/m
  • Element length: 85 m
  • Kylmäjohdon pituus: 2,5 m

 

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    IEC 60800; Nexans specification

The heating cables embedded in concrete and are used primarily to accelerate the curing of concrete, they can then be reconnected to temporarily heat the building.

The system consists of a heating cable with integrated cold lead of 2.1 m and an affixed CEE 16A/230V or schuko 16A/230V. The outer diameter of the cable is 7 mm.

Recommended effects when curing concrete:
Outside temperature 0 to -5 ° C, 95W ²
Outside temperature -5 to -10 ° C, 110W m
Outside temperature -10 to -15 ° C, 130W m

Other conditions: Betongemp when molding +20 ° C.
The heat is turned on immediately after casting. Cure time 72 h.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
XLPE
Johtimen tyyppi
Round solid
Kaapelin väri
Musta
Maadoituslanka
Copper
Suojaus
Pitkittäinen AL/PE-nauha + tinattu kuparilanka
Ulkovaipan materiaali
PVC

Mittatiedot

Mittatiedot

Kaapelin halkaisija
7,0 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Palonkestoluokka
IEC 60332-1
Pienin taivutussäde kaapelia vedettäessä
8 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Bruksanvisning pdf — 164.5 kB