Defrost Water Kit

Tuotteet

Defrost Water Kit 3m

Artikkelinro 13550309 - STK-nro 8956403

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 33 W
  • Pituus: 3 m

 

Defrost Water Kit 5m

Artikkelinro 13550509 - STK-nro 8956405

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 55 W
  • Pituus: 5 m

 

Defrost Water Kit 7m

Artikkelinro 13550709 - STK-nro 8956407

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 77 W
  • Pituus: 7 m

 

Defrost Water Kit 10m

Artikkelinro 13551009 - STK-nro 8956410

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 110 W
  • Pituus: 10 m

 

Defrost Water Kit 15m

Artikkelinro 13551509 - STK-nro 8956415

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 165 W
  • Pituus: 15 m

 

Defrost Water Kit 20m

Artikkelinro 13552009 - STK-nro 8956420

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 220 W
  • Pituus: 20 m

 

Defrost Water Kit 25m

Artikkelinro 13552509 - STK-nro 8956425

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 275 W
  • Pituus: 25 m

 

Defrost Water Kit 35m

Artikkelinro 13553509 - STK-nro 8956435

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 385 W
  • Pituus: 35 m

 

Defrost Water Kit 50m

Artikkelinro 13555009 - STK-nro 8956450

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 550 W
  • Pituus: 50 m

 

Defrost Water Kit 60m

Artikkelinro 13556009 - STK-nro 8956460

  • Pakkaus: Box (Kit)
  • Teho: 660 W
  • Pituus: 60 m

 

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Kansainvälinen
    LVD 2006/95/EC

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätymisen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -250C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin etta sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitäntä pituus 10A.n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

  • 100m vesiputken ulkopuolella
  • 60m vesiputken sisällä

 

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton
Kyllä
Johtimen materiaali
Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus
Pyöreä
Lyijytön
Kyllä
Ulkovaipan materiaali
PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta
0,5 mm²
Kaapelin halkaisija
7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Nominal Voltage
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Alin lämpötila asennettaessa
−10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus
60 °C
Pakkaus
Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli
10 (xD)
Teho metriä kohti
11 W/m

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Esite pdf — 237.8 kB
Ohjeet pdf — 1.6 MB