Defrost Gutter Kit
Defrost Gutter Kit
Defrost Gutter on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli
Lue lisääDEFROST GUTTER KIT 2M
Artikkelinro 13037702 - STK-nro 8935842
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1 kg
- Pituus: 2 m
DEFROST GUTTER KIT 4M
Artikkelinro 13037704 - STK-nro 8935843
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1,2 kg
- Pituus: 4 m
DEFROST GUTTER KIT 6M
Artikkelinro 13037706 - STK-nro 8935844
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1,4 kg
- Pituus: 6 m
DEFROST GUTTER KIT 8M
Artikkelinro 13037708 - STK-nro 8935845
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1,6 kg
- Pituus: 8 m
DEFROST GUTTER KIT 10M
Artikkelinro 13037710 - STK-nro 8935846
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 1,7 kg
- Pituus: 10 m
DEFROST GUTTER KIT 15M
Artikkelinro 13037715 - STK-nro 8935847
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 2,2 kg
- Pituus: 15 m
DEFROST GUTTER KIT 23M
Artikkelinro 13037723 - STK-nro 8935848
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 2,9 kg
- Pituus: 23 m
DEFROST GUTTER KIT 30M
Artikkelinro 13037730 - STK-nro 8935849
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 3,5 kg
- Pituus: 30 m
DEFROST GUTTER KIT 50M
Artikkelinro 13037750 - STK-nro 8935850
- Pakkaus: Box (Kit)
- Keskim. paino sarjalta: 5,4 kg
- Pituus: 50 m
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenEN 60335-1:2012; EN 62233:2008; LVD 2006/95/EC
Defrost Gutter - Nexanin uusi itserajoittuva lämmityskaapelisarja, se on ihanteellinen pakkassuojaukseen jyrkänneltäsi ja kouruiltasi jne. Näitä on valmiina pituuksina 2 – 50m ja sinä on 5m H07RN-F 3G1.5 missä on IP44 shucko-pistoke asennuksen helpottamiseksi.
Sen itserajoittuvat ominaisuudet lisäävät turvallisuutta ja luotettavuutta.
Defrost Gutter 20W / m Kit ei ylikuumene tai pala, jos se menee päällekkäin.
- Teho: 20 W / m + 10°
- Jännite: 230V
- Pituus 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 15m, 23m, 30m, 50m
- Liitoskaapeli H07RN-F 3G1.5 IP 44 Shucko 5m
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania